Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196041

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta di sezione, ventilata, IP31, cerniere a sinistra, AxL=1600x650 mm, grigia

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196041
EAN
9008790952050
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
1540 mm
Larghezza prodotto
642 mm
Peso prodotto
19.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSD3L1665

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Versione EMC
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Grado di protezione
IP31
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Modello
Porta a battente

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.