Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196047
XLSD3D1811

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta di sezione, ventilata, IP31, doppia anta, AxL=1800x1100 mm, grigia

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196047
EAN
9008790952111
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
1740 mm
Larghezza prodotto
570 mm
Peso prodotto
40.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSD3D1811

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Versione EMC
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Grado di protezione
IP31
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Modello
porta a doppio battente con divisione simmetrica

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.