Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196055
Codice del modello: XLSD3R1885

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta di sezione, ventilata, IP31, cerniere a destra, AxL=1800x850 mm, grigia

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196055
EAN
9008790952197
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
1740 mm
Larghezza prodotto
842 mm
Peso prodotto
27.85 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSD3R1885

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Versione EMC
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Grado di protezione
IP31
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Modello
Porta a battente

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.