Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196056

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta per zona interruttori di manovra, ventilata, corretto, IP31, AxP=2000x650 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
196056
EAN
9008790952203
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
1940 mm
Larghezza prodotto
642 mm
Peso prodotto
25.64 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSD3R2065

Gamma

Colore
Grigio
Modello
porta di scomparto

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP31
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto