Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196065
XLSD4D1410

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta, ventilata, IP42, doppia anta, AxL=1400x1000 mm, grigia

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196065
EAN
9008790952296
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
1340 mm
Larghezza prodotto
520 mm
Peso prodotto
31.97 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSD4D1410

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Versione EMC
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Grado di protezione
IP42
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Modello
porta a doppio battente con divisione simmetrica

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.