Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196067
Codice del modello: XLSD4L163

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta, ventilata, IP42, cerniere a sinistra, AxL=1600x300 mm, grigia

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196067
EAN
9008790952319
Lunghezza/profondità del prodotto
27 mm
Altezza prodotto
1540 mm
Larghezza prodotto
292 mm
Peso prodotto
11.87 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSD4L163

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
esecuzione EMC
Finitura superficie
rivestito a polvere
Colore
Grigio
Grado di protezione
IP42
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Modello
Porta a battente

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.