Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196076
Codice del modello: XLSD4D16135

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta, ventilata, IP42, doppia anta, AxL=1600x1350 mm, grigia

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Sigla catalogo
196076
EAN
9008790952401
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
1540 mm
Larghezza prodotto
695 mm
Peso prodotto
45.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSD4D16135

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Versione EMC
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Grado di protezione
IP42
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Modello
porta a doppio battente con divisione simmetrica

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.