Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta, ventilata, IP42, cerniere a sinistra, AxL=1800x850 mm, grigia
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
|
| Sigla catalogo |
196082
|
| EAN |
9008790952463
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
27 mm
|
| Altezza prodotto |
1740 mm
|
| Larghezza prodotto |
842 mm
|
| Peso prodotto |
31.34 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLSD4L1885
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Colore |
Grigio
|
| Grado di protezione |
IP42
NEMA Altro |
| Materiale |
Acciaio
|
| Modello |
Porta a battente
|