Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta di sezione, ventilata, IP42, due ali, AxL=1800x1350 mm, grigia
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
|
| Sigla catalogo |
196086
|
| EAN |
9008790952494
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
55 mm
|
| Altezza prodotto |
1740 mm
|
| Larghezza prodotto |
695 mm
|
| Peso prodotto |
50 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLSD4D18135
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Colore |
Grigio
|
| Grado di protezione |
IP42
NEMA Altro |
| Materiale |
Acciaio
|
| Modello |
porta a doppio battente con divisione simmetrica
|