Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196087
Codice del modello: XTSZDSKV4L-H2000W300

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta di sezione, ventilata, IP42, cerniere a sinistra, AxL=2000x300 mm, grigia

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
196087
EAN
9008790952500
Lunghezza/profondità del prodotto
27 mm
Altezza prodotto
1940 mm
Larghezza prodotto
292 mm
Peso prodotto
17.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZDSKV4L-H2000W300

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP42
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto