Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196095
Codice del modello: XLSD4R163

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta di sezione, ventilata, IP42, cerniere a destra, AxL=1600x300 mm, grigia

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Sigla catalogo
196095
EAN
9008790952586
Lunghezza/profondità del prodotto
27 mm
Altezza prodotto
1540 mm
Larghezza prodotto
292 mm
Peso prodotto
11.87 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSD4R163

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Versione EMC
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Grado di protezione
IP42
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Modello
Porta a battente

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.