Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196099
XLSD4R168

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta, ventilata, IP42, cerniere a destra, AxL=1600x800 mm, grigia

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196099
EAN
9008790952623
Lunghezza/profondità del prodotto
27 mm
Altezza prodotto
1540 mm
Larghezza prodotto
792 mm
Peso prodotto
26.88 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSD4R168

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Versione EMC
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Grado di protezione
IP42
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Modello
Porta a battente

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.