Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196104
XLSD4R186

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta, ventilata, IP42, cerniere a destra, AxL=1800x600 mm, grigia

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196104
EAN
9008790952661
Lunghezza/profondità del prodotto
27 mm
Altezza prodotto
1740 mm
Larghezza prodotto
592 mm
Peso prodotto
22.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSD4R186

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Versione EMC
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Grado di protezione
IP42
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Modello
Porta a battente

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.