Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta con finestra in vetro, chiusa, IP55, doppia anta, AxL=1600x1350 mm, grigia
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
|
| Sigla catalogo |
196111
|
| EAN |
9008790952739
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
50 mm
|
| Altezza prodotto |
1540 mm
|
| Larghezza prodotto |
695 mm
|
| Peso prodotto |
38.1 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLSD5GD16135
|
| Caratteristiche |
esecuzione come porta di visione
Versione EMC |
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Colore |
Grigio
|
| Grado di protezione |
IP55
NEMA 4x |
| Materiale |
Acciaio
|
| Modello |
porta a doppio battente con divisione simmetrica
|