Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta con finestra in vetro, chiusa, IP55, doppia anta, AxL=1800x1100 mm, grigia
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
|
| Sigla catalogo |
196112
|
| EAN |
9008790952746
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
50 mm
|
| Altezza prodotto |
1740 mm
|
| Larghezza prodotto |
570 mm
|
| Peso prodotto |
36.7 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLSD5GD1811
|
| Caratteristiche |
esecuzione come porta di visione
Versione EMC |
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Colore |
Grigio
|
| Grado di protezione |
IP55
NEMA 4x |
| Materiale |
Acciaio
|
| Modello |
porta a doppio battente con divisione simmetrica
|