Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196113
XLSD5GD18135

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta con finestra in vetro, chiusa, IP55, doppia anta, AxL=1800x1350 mm, grigia

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196113
EAN
9008790952753
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
1740 mm
Larghezza prodotto
695 mm
Peso prodotto
42.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSD5GD18135

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
esecuzione come porta di visione
Versione EMC
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Modello
porta a doppio battente con divisione simmetrica

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.