Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196116
XLST5658

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra superiore/inferiore, chiuso, per LxP = 650 x 800mm, IP55, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196116
EAN
9008790952784
Lunghezza/profondità del prodotto
18 mm
Altezza prodotto
682 mm
Larghezza prodotto
557 mm
Peso prodotto
4.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLST5658

Caratteristiche prodotto

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
650 mm
Materiale
Acciaio
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.