Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196118
Codice del modello: XLST343

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Pannello superiore, IP31, per LxP = 425x300 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Sigla catalogo
196118
EAN
9008790952807
Lunghezza/profondità del prodotto
81 mm
Altezza prodotto
182 mm
Larghezza prodotto
332 mm
Peso prodotto
1.74 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLST343

Caratteristiche prodotto

Dotato di:
sfiato
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
300 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Materiale
Acciaio
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.