Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Pannello superiore, IP31, per LxP = 1000x300 mm, grigio
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
|
| Sigla catalogo |
196123
|
| EAN |
9008790952852
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
81 mm
|
| Altezza prodotto |
182 mm
|
| Larghezza prodotto |
907 mm
|
| Peso prodotto |
4.75 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLST3103
|
| Dotato di: |
sfiato
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Colore |
Grigio
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
300 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1000 mm
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per |
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo |