Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Pannello superiore, IP42, per LxP=1100x300 mm, grigio
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
|
| Sigla catalogo |
196141
|
| EAN |
9008790953033
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
81 mm
|
| Altezza prodotto |
182 mm
|
| Larghezza prodotto |
1007 mm
|
| Peso prodotto |
5.78 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLST4113
|
| Dotato di: |
sfiato
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Colore |
Grigio
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
300 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1100 mm
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per |
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo |