Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196161
Codice del modello: XLST4115

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Pannello superiore, IP42, per LxP = 1100x500 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Sigla catalogo
196161
EAN
9008790953231
Lunghezza/profondità del prodotto
81 mm
Altezza prodotto
382 mm
Larghezza prodotto
1007 mm
Peso prodotto
8.63 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLST4115

Caratteristiche prodotto

Dotato di:
sfiato
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
500 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1100 mm
Materiale
Acciaio
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.