Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196164
XLST4656

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Pannello superiore, IP42, per LxP = 650x600 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196164
EAN
9008790953262
Lunghezza/profondità del prodotto
81 mm
Altezza prodotto
482 mm
Larghezza prodotto
557 mm
Peso prodotto
6.35 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLST4656

Caratteristiche prodotto

Dotato di:
sfiato
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
650 mm
Materiale
Acciaio
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.