Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196169
XLST5F655

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra superiore/inferiore per flange F3A, per LxP = 650 x 500mm, IP55, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196169
EAN
9008790953316
Lunghezza/profondità del prodotto
18 mm
Altezza prodotto
382 mm
Larghezza prodotto
557 mm
Peso prodotto
2.11 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLST5F655

Caratteristiche prodotto

Dotato di:
Ingresso cavi
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
500 mm
Idoneo per larghezza della custodia
650 mm
Materiale
Acciaio
Adatto per
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.