Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra superiore/inferiore, piastre flangiate regolabili, per LxP = 300 x 300mm, IP30, grigio
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
|
| Sigla catalogo |
196173
|
| EAN |
9008790953354
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
20 mm
|
| Altezza prodotto |
182 mm
|
| Larghezza prodotto |
207 mm
|
| Peso prodotto |
0.9 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLST3F33
|
| Dotato di: |
Ingresso cavi
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Colore |
Grigio
|
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
300 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
300 mm
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per |
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto |