Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196174
XLST3F653

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra superiore/inferiore, piastre flangiate regolabili, per LxP = 650 x 300mm, IP30, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196174
EAN
9008790953361
Lunghezza/profondità del prodotto
18 mm
Altezza prodotto
182 mm
Larghezza prodotto
557 mm
Peso prodotto
2.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLST3F653

Caratteristiche prodotto

Dotato di:
Ingresso cavi
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Numero RAL
0
Adatto per altezza/profondità custodia
300 mm
Idoneo per larghezza della custodia
650 mm
Materiale
Acciaio
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.