Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra superiore/inferiore, piastre flangiate regolabili, per LxP = 650 x 400mm, IP30, grigio
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
|
| Sigla catalogo |
196176
|
| EAN |
9008790953385
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
18 mm
|
| Altezza prodotto |
282 mm
|
| Larghezza prodotto |
557 mm
|
| Peso prodotto |
2.6 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLST3F654
|
| Dotato di: |
Ingresso cavi
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Colore |
Grigio
|
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
400 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
650 mm
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per |
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto |