Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196177
Codice del modello: XLST3F35

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra superiore/inferiore, piastre flangiate regolabili, per LxP = 300 x 500mm, IP30, grigio

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196177
EAN
9008790953392
Lunghezza/profondità del prodotto
18 mm
Altezza prodotto
382 mm
Larghezza prodotto
207 mm
Peso prodotto
1.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLST3F35

Caratteristiche prodotto

Dotato di:
Ingresso cavi
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Numero RAL
0
Adatto per altezza/profondità custodia
500 mm
Idoneo per larghezza della custodia
300 mm
Materiale
Acciaio
Adatto per
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.