Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196183
XLASRH14

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Profilo di montaggio verticale per altezza di sezione = 1400mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196183
EAN
9008790953453
Lunghezza/profondità del prodotto
18.5 mm
Altezza prodotto
1291 mm
Larghezza prodotto
48 mm
Peso prodotto
1.35 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLASRH14

Caratteristiche prodotto

Colore
Grigio
Numero RAL
0
Idoneo per altezza della custodia
1400 mm
Materiale
Metallo
Modello
Profilo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.