Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196184
Codice del modello: XLASRH16

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Profilo di montaggio verticale per altezza di sezione = 1600mm

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Sigla catalogo
196184
EAN
9008790953460
Lunghezza/profondità del prodotto
18.5 mm
Altezza prodotto
1491 mm
Larghezza prodotto
48 mm
Peso prodotto
1.55 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLASRH16

Caratteristiche prodotto

Colore
Grigio
Numero RAL
0
Idoneo per altezza della custodia
1600 mm
Materiale
Metallo
Modello
Profilo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.