Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196185
XLASRH18

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Profilo di montaggio verticale per altezza di sezione = 1800mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196185
EAN
9008790953477
Lunghezza/profondità del prodotto
18.5 mm
Altezza prodotto
1691 mm
Larghezza prodotto
48 mm
Peso prodotto
1.76 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLASRH18

Caratteristiche prodotto

Colore
Grigio
Numero RAL
0
Idoneo per altezza della custodia
1800 mm
Materiale
Metallo
Modello
Profilo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.