Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196186
Codice del modello: XLASRH20

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Profilo di montaggio verticale per altezza di sezione = 2000mm

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Sigla catalogo
196186
EAN
9008790955556
Lunghezza/profondità del prodotto
18.5 mm
Altezza prodotto
1891 mm
Larghezza prodotto
48 mm
Peso prodotto
1.95 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLASRH20

Caratteristiche prodotto

Colore
Grigio
Numero RAL
0
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Materiale
Metallo
Modello
Profilo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.