Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196188
XLABF20

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Supporto per sistema a sbarre, morsetto a staffa per 2x 20x10 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196188
EAN
9008790953491
Lunghezza/profondità del prodotto
30.1 mm
Altezza prodotto
72.5 mm
Larghezza prodotto
36 mm
Peso prodotto
0.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLABF20

Caratteristiche prodotto

Corrente nominale - max
950 A
Distanza busbar
185 mm
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.