Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196192
Codice del modello: XPBB

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Separazione dal sistema a sbarre principale, sistemi a sbarre posteriori

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
196192
EAN
9008790953538
Lunghezza/profondità del prodotto
212.5 mm
Altezza prodotto
815 mm
Larghezza prodotto
243 mm
Peso prodotto
1.85 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPBB

Delivery program

Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Zincato
Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Tipo di costruzione
kit di montaggio
Interdistanza modulare
25 mm

Additional information

Dotato di:
Ingresso cavi
Adatto per
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 4a
Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto