Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196203
XLASRD8

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Profilo di montaggio per parte superiore sistema a sbarre orizzontale, profondità sezione=800

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196203
EAN
9008790953637
Lunghezza/profondità del prodotto
666 mm
Altezza prodotto
13.5 mm
Larghezza prodotto
24 mm
Peso prodotto
0.45 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLASRD8

Caratteristiche prodotto

Colore
Grigio
Numero RAL
0
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Materiale
Metallo
Modello
Profilo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.