Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196205
XLASRW6

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Kit di montaggio, Parte superiore sistema a barre orizzontale, Altezza=200, Larghezza=600

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196205
EAN
9008790953651
Lunghezza/profondità del prodotto
15 mm
Altezza prodotto
44 mm
Larghezza prodotto
491 mm
Peso prodotto
0.42 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLASRW6

Caratteristiche prodotto

Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Materiale
Metallo
Modello
Kit di montaggio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.