Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196211
Codice del modello: XLASRW135

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Kit di montaggio, Parte superiore sistema a barre orizzontale, Altezza=200, Larghezza=1350

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Sigla catalogo
196211
EAN
9008790953699
Lunghezza/profondità del prodotto
15 mm
Altezza prodotto
44 mm
Larghezza prodotto
1241 mm
Peso prodotto
1.06 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLASRW135

Caratteristiche prodotto

Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Idoneo per larghezza della custodia
1350 mm
Materiale
Metallo
Modello
Kit di montaggio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.