Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196214
Codice del modello: XLFFR18

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Parete laterale di montaggio per Altezza sezione 1800 mm, Profondità sezione 400 mm

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196214
EAN
9008790953729
Lunghezza/profondità del prodotto
322 mm
Altezza prodotto
1759 mm
Larghezza prodotto
20 mm
Peso prodotto
8.85 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLFFR18

Caratteristiche prodotto

Colore
Grigio
Numero RAL
0
Idoneo per altezza della custodia
1800 mm
Materiale
Metallo
Modello
Profilo di fissaggio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.