Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196215
XLFFR20

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Parete laterale di montaggio per Altezza sezione 2000 mm, Profondità sezione 400 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196215
EAN
9008790953736
Lunghezza/profondità del prodotto
322 mm
Altezza prodotto
1959 mm
Larghezza prodotto
20 mm
Peso prodotto
10.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLFFR20

Caratteristiche prodotto

Colore
Grigio
Numero RAL
0
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Materiale
Metallo
Modello
Profilo di fissaggio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.