Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196216
XLPF14

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Parete laterale di montaggio per Altezza sezione 1400 mm, profondità 200mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196216
EAN
9008790953743
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
1359 mm
Larghezza prodotto
20 mm
Peso prodotto
8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLPF14

Caratteristiche prodotto

Finitura superficie
Zincato
Colore
Grigio
Interdistanza modulare
200 mm
Numero di unità di altezza
0
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
250 mm
Materiale
Acciaio
Adatto per
Applicazione di panello laterale

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.