Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Parete laterale di montaggio per Altezza sezione 1600 mm, profondità 200mm
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
|
| Sigla catalogo |
196217
|
| EAN |
9008790953750
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
200 mm
|
| Altezza prodotto |
1359 mm
|
| Larghezza prodotto |
20 mm
|
| Peso prodotto |
10 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLPF16
|
| Finitura superficie |
Zincato
|
| Colore |
Grigio
|
| Interdistanza modulare |
200 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
250 mm
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per |
Applicazione di panello laterale
|