Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Profilo di montaggio per il montaggio della parete laterale, profondità sezione=400
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
|
| Sigla catalogo |
196220
|
| EAN |
9008790953781
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
275 mm
|
| Altezza prodotto |
50.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
41 mm
|
| Peso prodotto |
0.31 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLASRD4S
|
| Colore |
Grigio
|
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
400 mm
|
| Materiale |
Metallo
|
| Modello |
listello di montaggio
|