Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196222
XLASRD8S

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Profilo di montaggio per il montaggio della parete laterale, profondità sezione=800

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196222
EAN
9008790953804
Lunghezza/profondità del prodotto
675 mm
Altezza prodotto
50.5 mm
Larghezza prodotto
41 mm
Peso prodotto
0.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLASRD8S

Caratteristiche prodotto

Colore
Grigio
Numero RAL
0
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Materiale
Metallo
Modello
listello di montaggio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.