Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196223
XLPUH4

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Segregazione orizzontale universale per larghezza del modulo 400mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196223
EAN
9008790953811
Lunghezza/profondità del prodotto
450.5 mm
Altezza prodotto
18.5 mm
Larghezza prodotto
320 mm
Peso prodotto
1.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLPUH4

Caratteristiche prodotto

Tipo di costruzione
pezzo unico
Dotato di:
Ingresso cavi
Finitura superficie
Zincato
Colore
Grigio
Numero di unità di altezza
0
Numero RAL
0
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
400 mm
Materiale
Acciaio
Adatto per
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 3b

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.