Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196226

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Segregazione, modulo interruttore aperto / scatolato, larghezza 400 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196226
EAN
9008790953842
Lunghezza/profondità del prodotto
500 mm
Altezza prodotto
500 mm
Larghezza prodotto
320 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLPO4

Caratteristiche prodotto

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Finitura superficie
Non trattato
Colore
Grigio
Numero di unità di altezza
0
Numero RAL
7037
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
400 mm
Materiale
Plastica
Adatto per
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4b

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.