Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196229
XLMMPA4

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Profilo di montaggio per ACBs/Sezionatori per moduli di 400 mm larghezza

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196229
EAN
9008790953873
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
87.5 mm
Larghezza prodotto
321 mm
Peso prodotto
2.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLMMPA4

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Perforato
Protezione superficiale
Zincato
Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.