Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196230

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Profilo di montaggio per ACBs/Sezionatori per moduli di 600mm larghezza

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196230
EAN
9008790953880
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
87.5 mm
Larghezza prodotto
521 mm
Peso prodotto
3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLMMPA6

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Perforato
Protezione superficiale
Zincato
Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.