Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196248
XLMFAVF6

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra frontale per PSL fisso, AxL= 500 x 600mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196248
EAN
9008790954009
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
600 mm
Larghezza prodotto
523 mm
Peso prodotto
0.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLMFAVF6

Caratteristiche prodotto

Numero di unità di altezza
0
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.