Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196257
Codice del modello: XLMFAVW8

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra frontale per PSL estr., AxL= 500 x 800mm

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Sigla catalogo
196257
EAN
9008790954030
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
600 mm
Larghezza prodotto
723 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLMFAVW8

Caratteristiche prodotto

Numero di unità di altezza
0
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.