Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196259
XLPA16B6

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Segregazione, modulo interruttore aperto, larghezza 600 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196259
EAN
9008790954054
Lunghezza/profondità del prodotto
43 mm
Altezza prodotto
540 mm
Larghezza prodotto
521 mm
Peso prodotto
3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLPA16B6

Caratteristiche prodotto

Tipo di costruzione
pezzo unico
Dotato di:
Ingresso cavi
Finitura superficie
Zincato
Colore
Grigio
Numero di unità di altezza
0
Numero RAL
0
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Materiale
Acciaio
Adatto per
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3a

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.