Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

196283
XLMF2N4VF78

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra frontale per 2 x NZM4, AxL= 700 x 800mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
196283
EAN
9008790954177
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
698 mm
Larghezza prodotto
723 mm
Peso prodotto
3.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLMF2N4VF78

Caratteristiche prodotto

Numero di unità di altezza
0
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.